igusigus-icon-cart(0)

Han 16B Connector housing (pin) to Han 16B Connector housing (socket), Single locking lever on both sides, angled, TPE, halogen free

MAT90489421 product image
igus-icon-lupe
  • Requirements: For heaviest duty applications
  • Outer jacket: TPE
  • Coolant resistant
  • Low-temperature-flexible
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • PVC-free
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 7.6.4.2
Item no.
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด
Unsure whether it fits?