igusigus-icon-cart(0)

readycable® servo cable suitable for Baumüller 414851 (75m), 20 A base cable, PUR 7.5xd

MAT9296030 product image
igus-icon-lupe
  • Application: for very high stress
  • Outer jacket: PUR
  • Oil resistance: oil-resistant (based on DIN EN 50363-10-2) halogen-free
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Offshore
  • Coolant-resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Notch-resistant Overall shield
  • PVC-free
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 6.5.3.1
Item no.
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด
Unsure whether it fits?