igusigus-icon-cart(0)

readycable® motor cable suitable for Kollmorgen / Danaher Motion 200619 (10m), base cable, PVC 7.5xd

MAT9340088 product image
igus-icon-lupe
  • Use: for high stress
  • Outer jacket: PVC
  • Overall shield
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • UV resistance: medium
  • Oil resistance: oil-resistant (based on DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 5.5.2.1
Item no.
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด
Unsure whether it fits?