igusigus-icon-cart(0)

Industrial Profinet cables, PUR, connector A: M8 socket straight, connector B: RJ45 straight, 12.5 x d

MAT904125433 product image
igus-icon-lupe
  • Application: for medium stress
  • Outer jacket: PUR
  • Overall shield
  • Coolant-resistant
  • Notch-resistant
  • Oil resistance: Oil-resistant (based on DIN EN 50363-10-2)
  • Flame retardant
  • PVC-free
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • UV-resistant
  • Halogen-free
  • CMX (Communications Cable)
  • chainflex® class: 4.3.3.1
Item no.
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด
Unsure whether it fits?