igusigus-icon-cart(0)

Industrial Profinet cables, PVC, connector A: M8 socket straight, connector B: RJ45 straight, 12.5 x d

MAT904125473 product image
igus-icon-lupe
  • Application: for medium stress
  • Outer jacket: PVC
  • Overall shield
  • Oil resistance: oil-resistant (based on DIN EN 50363-4-1)
  • Flame retardant
  • UV-resistant
  • chainflex® class: 4.3.2.1
Item no.
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด
Unsure whether it fits?