igubal® เทคโนโลยีตลับลูกปืนพลาสติกปรับตำแหน่งได้เองโดยอัตโนมัติ

บุชตลับลูกปืน iglidur G และ iglidur J

White paper

ตัวอย่างเอกสารไวท์เปเปอร์
ไปหน้าดาวน์โหลด
ตัวอย่างเอกสารไวท์เปเปอร์
ไปหน้าดาวน์โหลด

สิ่งที่คุณจะพบในหน้านี้

    ประโยชน์ของเทคโนโลยีตลับลูกปืนปรับตำแหน่งอัตโนมัติ igus® โดยสังเขป

    ไม่ต้องบำรุงรักษาและไม่ต้องหล่อลื่น

    ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น และไม่ต้องบำรุงรักษา

    Cost down

    ประสิทธิภาพด้านต้นทุน

    การคำนวณอายุการใช้งานบุชตลับลูกปืน

    ความยืดหยุ่น

    ลดการสั่นสะเทือน

    การลดการสั่นสะเทือนและความแม่นยำ

    น้ำหนักเบา

    โครงสร้างน้ำหนักเบา

    การจัดส่ง

    พร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว

    ผลิตภัณฑ์ igubal มีให้เลือกหลากหลาย

    ตลับลูกปืนตุ๊กตา UCF

    • สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
      Ø4 - Ø50mm
    • มีวัสดุให้เลือกมากมาย
    • เวอร์ชันแยก

    ตลับลูกปืนตาเหลือก

    • สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
      Ø2 - Ø80mm
    • ขนาดรุ่น E และ K
    • มีวัสดุให้เลือกมากมาย

    ลูกปืน ตาเหลือก

    • สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
      Ø2 - Ø30mm
    • ขนาดรุ่น E และ K
    • มีวัสดุให้เลือกมากมาย
    • ตัวผู้และตัวเมีย
    • เกลียวซ้ายและเกลียวขวา

    ลูกปืน ตุ๊กตา ucp

    • สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
      Ø5 - Ø150mm
    • มีวัสดุให้เลือกมากมาย
    • เวอร์ชันแยก

    คัปปลิ้ง

    Double joints

    • ข้อต่อคู่แปรผัน
    • [
    • ข้อต่อคู่ที่สามารถกำหนดค่าเองได้
    • ](/iprosvc/appredirect.aspx?app=koplagcc "null")
    • การติดตั้งแบบง่ายๆ

    ลูกปืนเม็ดกลม

    • สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
      Ø2 - Ø50mm
    • ขนาดรุ่น E และ K
    • มีวัสดุให้เลือกมากมาย

    ลูกปืน uc

    • สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
      Ø15 - Ø75mm
    • ตามมาตรฐาน DIN 626-1
    • มีวัสดุให้เลือกมากมาย

    ข้อต่อคลีวิส

    • ตัวเมียและตัวผู้
    • เกลียวขวาและเกลียวซ้าย
    • ขนาดรุ่น E

    ข้อต่อลูกกลมและซ็อกเก็ตแบบมุมและเรียงเป็นแนว

    • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบอล
      Ø6 - Ø16mm
    • เกลียวขวาและเกลียวซ้าย

    สำหรับงานที่สัมผัสอาหาร

    • ตรงตารมมาตรฐาน FDA และ EU 10/2011
    • ตรวจจับได้ด้วยแสง
    • ตรวจจับได้ด้วยแม่เหล็ก

    อุปกรณ์

    • ปลอกยึด
    • ปลายชิ้นงานที่ผ่านการกลึง
    • ฝาปิดท้าย
      และอีกมากมาย

    ตัวอย่างการใช้งาน

    ลูกปืนเม็ดกลมที่ใช้ในครีบกันแดด

    ครีบป้องกันแสงแดด

    ตัวอย่างการใช้งาน igubal ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์

    ระบบติดตามแสงอาทิตย์

    ตัวอย่างการใช้ igubal® ในเรือใบแคตทะแรน

    เรือคาตามารัน

    ตัวอย่างการใช้งาน igubal ® ในรถแข่ง

    รถแข่ง

    ตัวอย่างการใช้งาน igubal ® ในรถเข็นเคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบต้นกล้า

    รถเข็นตรวจต้นกล้า

    ตัวอย่างการใช้ igubal® ในรถเข็นวิ่งออกกำลังกาย

    รถเข็นเด็ก

    ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับลูกปืนตาเหลือก igubal®

    กล่องตัวอย่าง

    กล่องตัวอย่าง

    ไปยังหน้าสำหรับกล่องตัวอย่าง igubal®
    สินค้าใหม่

    สินค้าใหม่

    ไปยังผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา
    ฐานข้อมูล

    ฐานความรู้

    ไปที่ฐานความรู้

    การให้คำปรึกษา

    พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

    Pathumworachat_Chadchanon
    Chadchanon Pathumworachat

    Territory Sales Leader

    +66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

    การจัดส่งและให้คำปรึกษา