ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
エナジーチェーンZF14型~オフィス家具などに最適なシンプルデザイン31/10/2559
イグス株式会社(本社:ドイツ・ケルン市)は、ヨーロッパやアメリカで電動式のオフィス家具などに採用がすすむケーブル保護管「エナジーチェーンZF型」を発表しました。家具の動く部分に使用することで、外観を損なうことなく、安全に電線をガイドすることができます。 エナジーチェーンZF14型は最新の家具に調和するシンプルなデザインです。取付けに特別な工具は不要で、ブラケットの広く滑らかな底面を利用し、ねじかボンドを使って取り付けられるので、特別な工具は不要です。保護管のスリット部分からケーブルを押込んで収納する形状になっており、すでにエナジーチェーンが家具に取り付け済みであっても、ケーブルは後から手で簡単に挿入できます。 |