ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Premio Manus® 201718/1/2560
Con la competencia manus®, pretendemos destacar la superioridad técnica de los bujes auto- lubricantes. ¿Dónde tiene un rodamiento de plástico que resuelve un problema técnico o problema de mantenimiento? ¿Ha desarrollado una aplicación sólo con rodamientos de plástico? Envíe su solicitud para una oportunidad de ganar uno de los tres premios más importantes de hasta 5.000 euros en nuestra ceremonia de premiación en la Feria de Hannover. Todas las inscripciones deben ser enviadas antes del viernes 24 de febrero de 2017 a la medianoche. |