ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Módulo de rotación compacto para espacios reducidos1/2/2560
El especialista en plástico de movimiento igus ha desarrollado un módulo de rotación extremadamente compacto (CRM), que gira alrededor de su propio eje, incluso en espacios confinados. Como con todos los sistemas de cadena de energía rotativa de igus, el CRM puede utilizarse para guiar diferentes tipos de cables como de potencia, señales, datos, fibra óptica, neumáticos etc., en paralelo sin interrupción. Dentro del CRM, los cables y mangueras se guian juntos sin interrupción, eliminando así la necesidad de costosas uniones rotatorias complejas. Son posibles movimientos de rotación de ± 180 grados |