ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
多条ねじ搭載の無潤滑リニアアクチュエータに4種類の送りねじを追加23/2/2560
モーション・プラスチック(※)のイグス株式会社(東京都墨田区)は、薄型リニア アクチュエータ「ドライリンSLN-27」にラインアップを追加しました。送り速度に合 わせてリードの異なる送りねじをお選びいただけるようになりました。 「ドライリンSLN-27」は、2014年に発表された無潤滑薄型リニアアクチュエータで、 多条ねじが搭載されているため、ねじ1回転に進む速度が台形ねじに比べて速いのが特 徴です。たとえば、試験設備や計測設備においてセンサーの位置調整を高速で調整する 用途などに適しています。 同アクチュエーターは、レール幅27ミリメートルの薄型リニアガイドシステムの「ド ライリンN」をベースにしており、高さ22ミリメートル、幅28ミリメートルとコンパク トな寸法のため、取り付けスペースの狭い個所に適しています。多条ねじとガイドキャ リッジに樹脂製すべり軸受が使われていることから、無給油、無潤滑およびメンテナン スフリーで⾛⾏します。 |