ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Nuevos soportes libres de lubricación con rodamientos igus® para perfiles cuadrados28/2/2560
Igus® ha desarrollado el elemento perfecto para estas aplicaciones, el especialista en plásticos de movimiento igus® ha desarrollado el rodamiento de polímero igubal® ESQM- 110, con el que pueden soportarse tubos cuadrados de 110 milímetros sin ninguna necesidad de lubricación. Tanto la carcasa de igumid® G robusto como la bola interior esférica hecha del material iglide® J4 resistente al desgaste consisten en una parte inferior y una parte superior para un fácil montaje y desmontaje. A pesar de su bajo peso total, esta solución es adecuada para soportar cargas muy elevadas. |