ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Guías lineales drylin® W fabricadas con fibra de vidrio reforzada10/3/2560
Las características de deslizamiento de los rodamientos y carros lineales Drylin® W de bajo peso se re ejan en el nuevo perfil Drylin® W de plástico reforzado con bra de vidrio (GRP). El riel de per l tiene una muy alta resistencia a los medios y es una alternativa rentable a materiales como el acero inoxidable. |