ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Nueva generación de cables de datos Chainflex® con recubrimiento externo de TPE para los radios pequeños de 4 x d.17/3/2560
Para espacios de montaje limitados igus tiene, por tanto, la nueva serie de datos en línea, programa probado extensamente en los 2.750 metros cuadrados más grandes de laboratorio de pruebas industria que son el CF298 (sin blindaje) y el CF299 (blindado) para los más pequeños espacios de instalación. Además, de la máxima resistencia al desgaste en combinación con cadenas porta-cables e-chain de igus también son ideales para el tráfico muy pesado y ambientes adversos. |