ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
igus 易格斯針對狹小空間推出免上油的輕量化滾珠軸承27/3/2560
用戶可在車內透過各種旋鈕調整溫度、通風或懸吊動力。輕量化、針對有限安裝空間設計的新 xiros 67 和 68 型薄環滾珠軸承特別適合此應用。運動工程塑膠專家 igus 易格斯以兩種不同的材質(xirodur B180 和 xirodur S180)打造此款新產品,其內徑在 4 至 30mm 之間。客戶還可依照需求客製化特殊尺寸或專屬的解決方案。亦有不銹鋼 1.4401 或玻璃製成的滾珠可供選擇,使用玻璃滾珠可打造出完全無磁性的滾珠軸承。另外還可依照需求使用塑膠滾珠,進一步減輕重量。 免保養、重量輕 igus 的 xiros 薄環滾珠軸承適用於 -40 攝氏度至 +80 攝氏度之間。它們不需要潤滑而且耐腐蝕。igus 擁有業界最大的運動工程塑膠測試實驗室,占地 2750 平方公尺。透過大量旋轉和擺動試驗證明,工程塑膠軸承可以在允許負載內完成數億次循環。igus 的 xiros 工程塑膠滾珠軸承產品經理 Marcus Semsroth 表示:“與所有 xiros 滾珠軸承一樣,新款薄環滾珠軸承的摩擦力也很低。因此它們移動時根本感覺不到震動,能夠在旋轉控制中實現非常流暢的感受。”為了幫助客戶更方便且快速的選擇、配置和訂購軸承,igus 開發了易於使用的線上工具。只需在這裡點擊幾下就可以配置出最適合您應用的 xiros 免上油滾珠軸承:www.igus.eu/xiros。 |