ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
工程塑膠擊敗金屬:iglidur L350 軸承快速旋轉、磨損極低6/4/2560
在持續快速旋轉的應用中,摩擦和磨損扮演著非常重要的角色。iglidur L350 是 igus 專為永久高速應用設計的另一種免上油、免保養材質。專為動態應用設計、開發的新型高性能工程塑膠,比其他傳統金屬解決方案如DU軸承等更具優勢,因為其抗衝擊和耐邊緣壓力的能力更強。igus 在業界最大的自家測試實驗室中以 1.5 m/s 的速度對 iglidur L350 軸承進行測試,結果顯示磨損減少三倍。DU 軸承在更高的速度下達到了極限,而 iglidur L350 工程塑膠軸承的磨損量仍保持很低。 適合動態應用的低成本耐磨工程塑膠軸承 由於軸承的熱膨脹程度低,iglidur L350 可用於溫度高達 +210℃ 的嚴苛環境。由於吸濕性低,它可以安全接觸不同的化學物質。隨著不斷的研究,iglidur L350 的價格還比同類 igus 工程塑膠材質低 50%。iglidur L350 應用廣泛,如風扇、排風機、馬達乃至簡單的家用電器。它可以直接取代 DU 軸承。用戶可以透過線上工具計算 iglidur L350 工程塑膠軸承的使用壽命並直接線上訂購;亦提供客製化解決方案。 |