ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Reliable linear guidance for variable radii – new curved linear guides available from igus28/9/2559
Based on the proven line of drylin W linear plain bearings, motion plastics expert igus has now introduced linear rails bent to custom radii, along with adaptable carriages that can self-align between straight linear runs and curves without binding. According to Matt Mowry, Product Manager for drylin linear and drive technology at igus Inc., this new addition to the drylin W toolkit allows for “entirely new possibilities in applications including marine, aerospace, and stage technologies.” Other applications, including inside commercial and agricultural vehicle cabins, have also been explored. |