ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
EU fire protection with new igus compliant plastic bearing material12/10/2559
In industries where special safety requirements are implemented, special component materials must be used. To comply with the EN regulation 45545, the new European fire protection standard for railway vehicles, igus has developed and released their new self-lubricating bearing material, iglide RW370. In addition to meeting these new industry standards, is also extremely resistant to wear, chemicals, and other media. |