ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Low cost, high reliability with new economy harnessed readycables from igus26/10/2559
To add to their catalog of harnessed readycables, igus now offers a wide price range of chainflex cables with matching connectors, professionally harnessed to 24 manufacturer standards. Now, select from up to seven price/performance levels of chainflex cable, all with guaranteed service life in dynamic applications for up to 36 months. According to Dale Rheaume, head of readycable services at igus Inc., “Our low-cost pre-harnessed chainflex cables offer a cost-effective solution for applications with moderate requirements in terms of duty cycles as well as speeds and accelerations. Users can now select the most cost-effective readycable to suit their application’s requirements.” |