ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
First 3D print material from igus for food technology5/8/2560
The 3D print material iglidur I150 developed by motion plastics specialist igus has now been approved for food contact according to EU regulation 10/2011. By the certification of this Tribo-Filament that has a versatile use, customers can now print their custom-made parts which are approved for direct contact with food or cosmetics in moving applications. The material is lubrication-free and maintenance-free and can be used even on 3D printers that do not have a heated printing plate. |