ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Suministro de energía multiaxial flexible en un pequeño espacio de instalación8/9/2560
El diseño cerrado requiere muy poco espacio y protege los cables. Por dentro cuenta con una cadena triflex®, que permite el desplazamiento suave de los cables y mangueras en todas las direcciones. El tambor electrónico conecta el carrete con el soporte del eje, que sirve como interfaz a los cables y mangueras instalados, esto evita el costoso deslizamiento convencional anillo que se utiliza generalmente para los tambores de cable. |