ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Fonctionnement à sec dans l'eau : des roulements à billes en polymères xiros pour assurer la bonne marche d'une installation de lavage de vélos5/10/2560
Les roulements à billes xiros sans graisse et sans entretien augmentent la durée entre les intervalles d'entretien et réduisent les temps d'arrêt, avec à la clé une réduction des coûts pouvant aller jusqu'à 40% |