ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
害虫駆除ドローンにイグス製品採用6/11/2560
スペインのTSAセンターで開発された「FitoStinger」は、害虫駆除用殺虫剤を噴霧するドローン です。軽量かつ頑丈な本体と伸⻑可能なアームによって、該当範囲のみに的確な噴霧を可能にしま す。このドローンにイグスの「ドライリン」リニアガイドが採用されており、カーボン製レールが超軽量を実 現しています。軽量ゆえにドローン操縦の駆動⼒が少なくて済むため、空中で卓越した機動性を発 揮します。 また、ドローンが降下、旋回、回転などの動作を繰り返しても誤作動が起きることがないよう、配線 にはエナジーチェーン「E2マイクロ」シリーズのケーブル保護管を採用している他、球面ベアリングの「イ グボール」ピローブロックベアリングも使われています。 |