ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
New from igus: spherical balls for retrofitted bearing housings18/1/2561
Pillow block and flange bearings are commonly used in construction machines and conveyor systems, therefore they are often exposed to dirt and dust. This exposure to foreign debris creates extreme loads that the bearings must endure. To withstand these harsh scenarios, metallic bearings must be regularly maintained and lubricated. With the new igus spherical balls made of the high-performance plastic iglide J, users can now rely on a self-lubricating and maintenance-free solution. The narrow igubal spherical balls are developed directly from the injection-molding process and can be inserted into existing metallic pillow block and flange bearing housings within seconds. Due to the absence of external lubricants, dirt and dust cannot adhere to the bearings, further minimizing wear. This also eliminates machine downtime. |