ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Mechanical engineers can reduce automation costs with igus belt drive axes27/10/2560
Mechanical engineers often need a basic, space-saving linear guide when designing technology that performs simple tasks, such as vending machines. Since such technology does not handle high loads, high speeds or high positioning accuracy, intricate linear guides are not necessary. However, most solutions on the market are very advanced, leaving manufacturers forced to either pay for features they do not need or develop their own linear guide. |