ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Compact and cost-effective: drylin E linear robot22/2/2561
Since products need to be manufactured quickly and cost-effectively, the pressure to automate production processes is greater than ever. To meet these growing requirements, igus has developed a new, compact linear robot that is shipped from stock as early as same-day and offered at a low price of $2,165. The self-lubricating and maintenance-free drylin E linear robot is suitable for a wide range of applications, from pick & place technology to medical devices with strict safety requirements. The small, complete solution can carry loads of up to 2.5 kilograms (5.5 pounds) at maximum speeds of up to 0.5 meters-per-second (1.64 feet-per-second). “In the robot, the drylin ZLW toothed belt axes and drylin GRW gear rack axis ensure accuracy, and the sliding elements made of high-performance plastic ensure self-lubricating operation,” said Matt Mowry, drylin product manager at igus. |