ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Plastic pillow block bearings from igus replace metallic solutions and eliminate grease27/3/2561
Pillow block bearings play a central role in the food industry. They are used in the continuously-operating roller conveyors and conveyor belts to ensure that the shafts rotate smoothly under heavy loads. Metallic pillow block bearings require external lubrication, which considerably increases the likelihood of contamination. The process of lubricating metal bearings requires additional time and money, and, more importantly, the combination of external lubricants and corrodible metal does not meet the hygienic requirements of the food industry. Metal bearings also have high friction rates due to their shield and grease filling, which cause the rollers of the conveyor belt to stop rotating and the conveyor to completely wear out. This results in machine shutdown and high downtime costs. |