ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Elegante almacenamiento de vino con resortes igus® impresos en 3D y Tribo tape en accesorios de acero22/6/2561
Hechos de chapa de teca/roble, corcho y pizarra, cada uno de los diseños se integran con auto-lubricación y sin mantenimiento de componentes de rodamientos lisos de igus®. El nombre ‘Dolio’ deriva de la palabra latina ‘dolium’ (barril). La idea del proyecto para la serie fue creada por un tarea titulada ‘inusualmente abierta’. Después de varios prototipos, se desarrolló una pequeña serie de 20 muebles y fabricado en unos pocos meses. |