ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
3Dプリント製すべり軸受の寿命予測ができるオンラインツールを開発29/6/2561
モーション・プラスチック(※1)カンパニーのイグス株式会社は、長年自社試験施設でのテスト結果から製品の寿命予測を行い、オンラインツールで提供してきましたが、この度3Dプリント製のすべり軸受でも寿命予測が可能になりました。 3Dプリント製のすべり軸受は、イグスの耐摩耗性樹脂材質「イグリデュール」製フィラメントを用いて成形したものが昨年リリースされました。その寿命予測が可能になったことにより、ユーザーはより一層自由に設計できることになります。 高い耐摩耗性のトライボフィラメントおよびレーザー焼結(SLS)用トライボパウダー イグスが2014年のハノーバー・メッセで初めて「イグリデュール・トライボフィラメント(※2)」を紹介して以来、その製品ラインアップは広がり続けています。6種類の熱溶解積層法(FDM)用トライボフィラメントおよび2種類のレーザー焼結(SLS)用材質が加わったことで、すぐに産業用途で使用できるすべり軸受が成形できるようになりました。3Dプリントサービスは僅か3ステップで利用でき、試作品または少量生産用特殊パーツに至るまで、構成から見積り依頼が簡単、迅速しかも低コストです。より経済的な材質でエネルギー消費が少ないカスタム品が速やかに生産できることでコスト削減の可能性は大幅に拡がります。試験施設での徹底的な品質試験により、射出成形部品や3Dプリント部品の寿命が正確に予測可能です。3Dプリント軸受の寿命を予測する機能は、オンラインツール「イグリデュール・エキスパート」(www.igus.co.jp/iglidur-expert)に入っており、現在全6種類の材質のオンライン寿命予測を提供しています。 |