ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
"La seguridad es lo primero": el polvo Tribo SLS de igus® supera los estándares de seguridad contra incendios2/8/2561
Con el fin de prevenir incendios en el interior del vehículo de manera efectiva, los materiales apropiados y medidas estructurales apropiadas son necesarias. igus® ha dado un paso decisivo para una óptima protección contra incendios aquí: el material para impresión en 3D iglide® I3, no sólo es extremadamente resistente a la abrasión y por lo tanto un todo terreno para todo tipo de piezas de desgaste, pero ahora también tiene el ensayo de combustión según la FMV SS 302. En las pruebas, el valor calorífico medido fue alrededor de cinco veces menor que el límite máximo permisible. |