ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
IMM上推出的新產品:採用igus 3D列印彈簧的時尚葡萄酒櫃6/9/2561
科隆IMM今年於1月15日至21日舉行。很多公司和設計師向全世界的觀眾展示了他們的新設計。漢堡Gsechs大學的木工技術人員也展示了他們的作品。15名學生打造出一個名為Dolio的葡萄酒櫃系列,這個名字源於拉丁單詞“dolium”(桶)。該系列的專案理念是在名為“異常開放”的任務中誕生的。在經歷了各種原型之後,他們在幾個月內開發並製造了20件傢俱。Dolio是一個垂直的葡萄酒瓶儲藏櫃,其中可以通過蓋子轉動五瓶酒。帶有鋼製配件的石板飾面門可以繞著主體轉動360度,從而關閉系統。為了確保門盡可能順暢地滑動,木工技術人員在鋼對手件上使用了iglidur B160優化耐磨貼片。這些貼片具有極為耐磨和低摩擦係數等特點。為了可將門上鎖,木工技術人員決定自己製作彈簧。Jorrit Burmeister表示:“經過一些測試後,我們決定用來自igus的iglidur I150線材列印彈簧夾。這種塑膠材質非常堅韌、易於處理,而且耐磨性也很好,可以承受Dolio中持續的負載。” |