ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
使用 igus®智慧工程塑膠提高設備的安全性、降低維護成本13/9/2561
智慧工程塑膠的單獨集成 改進的 isense 模組使用感測器從拖鏈、電纜、直線導向軸承或轉盤軸承中收集資料,並配有串列式介面,可輕鬆整合到控制櫃中。資料記錄器可將數據儲存在 SD 卡上。不同 isense 系統測量的資料將被無線發送到 icom 模組進行統整和處理。客戶可以選擇將各種概念整合到自己的基礎設施中。通過這種方式,可以選擇讓 icom 將資料從感測器發送到電腦,或通過電腦將資料整合到現有的軟體環境和內部網路解決方案中。此外,還可以連接到 igus 資料中心。在這種情況下,機器學習和人工智慧演算法給予的維護建議會不斷與許多現有應用(例如在占地 2,750 平方公尺的 igus 大型測試實驗室中)的經驗進行比較。igus 新成立的智慧工程塑膠業務部的主管 Richard Habering 表示:「由於眾多測試結果被納入到線上使用壽命計算器中,我們能夠準確預測拖鏈在特定應用中的可靠執行時間。isense 元件通過持續的使用壽命更新為客戶提供更高的安全性。這是因為它包含了實際應用的環境條件。只有在真正必要時才會維護和更換。這節省了時間和維護成本。」 |