ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
用於 Fanuc 機器人第七軸的新 igus 耐彎曲電纜12/10/2561
igus 針對要求苛刻的機器人應用提供大量動態工程塑膠產品,包括多軸供能系統,以及用於 ABB 和 KUKA 機器人第七軸的電纜。這些 igus 電纜具有獨特的對絞成束設計,可在長行程拖鏈中成功防止扭曲和生產線上的其他故障。現在 igus 進一步擴展了其用於第七軸的電纜產品系列,推出兩種用於 Fanuc 機器人的 PUR 混合電纜。特別設計的電纜是為生產線中具有長行程的高動態應用而開發和已被測試過的。在第七軸的長行程中,避免電纜因扭曲而出現故障是非常重要的。新型 PUR 混合電纜 CFSPECIAL.792.015 和 CFSPECIAL.792.016 可滿足 Fanuc 機器人的電氣和技術要求,同時滿足生產系統長距離滑行的高動態應用的高機械要求。 新型機器人混合電纜:經過測試並有保證 用於 Fanuc 機器人的新型 chainflex 耐彎曲特殊電纜帶隔離網,並具有耐磨的 PUR 外護套。電纜非常耐衝擊,阻燃且不含鹵素。特殊電纜還耐油和冷卻劑,以及水解和微生物。與所有 igus 電纜一樣,這些 chainflex 耐彎曲電纜也在我們占地 2750 平方米的內部測試實驗室內在真實環境條件下接受了測試。因此,igus 是市場上唯一可為其電纜提供 36 個月保固的供應商。 |