ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Securely guide hydraulic hoses in the smallest spaces with igus E2 hydraulic chain14/11/2561
Special challenges require innovative solutions. This is particularly true for support legs on many construction machines, such as concrete pumps or mobile cranes, which are characterised by a large variety of models, not least in the components. The safe guidance of hydraulic hoses is of crucial importance here, because they need to provide the machines constantly and reliably even under high mechanical stress and strong weather conditions. Efficient protection is provided by the E2 hydraulic chain from igus. It not only protects the internal cables, but also prevents torsion and bending of the hoses through the predefined minimum bend radius. |