ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Chilling times for maintenance costs: ice-chain prevents standstill at low temperatures15/11/2561
Inclined lifts are used in a variety of places to carry people or goods. Regardless of whether it is for transporting people or goods, they always require long-lasting, trouble-free operation. A failure would usually cause high maintenance costs due to the height and poor access. These challenges are compounded when inclined lifts are used in adverse weather conditions, for example in passenger lifts in the mountains or in construction lifts outdoors. Operation can be continued only after a complicated defrosting. Concepts that prevent freezing, such as the innovative ice-chain from igus, are needed to guarantee safety and reliability under these extreme conditions. |