ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Safely sealed up: iglidur sealing concept for longer service life18/11/2561
If the designer is looking for a long-lasting plain bearing for his application, which has to withstand dirt, dust, chemicals, wind and weather, many users already point to iglidur plain bearings made of high-performance plastics. Because the igus materials are lubrication-free and thus maintenance-free. Dirt does not adhere to the bearing in contrast to metallic versions. Another advantage: The polymer plain bearings cannot rust. For applications with extremely high levels of dirt accumulation, for example in construction or agricultural machinery, igus has now developed an additional safety concept in the form of sealing rings. The seals are available for all igus flanged bearings - in all dimensions and for more than 50 materials - making a wide range of application-related material combinations feasible. The flexible sealing rings are simply slipped onto the flange and they protect against the ingress of dirt and media into the plain bearing and components behind it. For applications in which customers rely on additional lubrication, the sealing ring ensures that the lubricants do not press out of the bearing. The wear is further reduced, the shaft protected from corrosion and the service life of the applications is enhanced. |