ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
垂直應用速度可達 7 公尺/秒:igus 導槽安全、安靜地引導拖鏈15/11/2561
用於拖鏈的導槽廣泛用於工業領域,特別是對於長行程拖鏈的上下層滑動。然而,對於垂直應用(通常存在於物料倉儲系統),只要不是高速、高頻率應用,導槽就不是必需的。拖鏈可隨重力運動。然而,現代物流系統很少如此。速度可達 7 公尺/秒時,拖鏈必須確保安全,以防止事故發生。目前為止,幾乎都是封閉的金屬導槽。但這些連續的外殼很難安裝,且價格偏高。此外,封閉式設計造成了共震體,放大了拖鏈的運行噪音。開放的 guidelite vertical (GLV) 剛好解決了這些問題,其設計實現了運轉安靜、易於裝配、在極高動態的升降機中安全性高的特點。 易於裝配,導向噪音低 八年前,igus 推出 guidelok 導槽系列,消除了金屬板及鋁製導槽的所有缺點。igus 公司為純垂直應用開發了新的導槽 GLV,其中使用了該成功系統的一些元件。就像 guidelok 一樣,igus 不使用封閉的金屬板來引導拖鏈,而是使用塑膠製成的開放式導軌,系統長度為 2,000 毫米。這種開放式設計可最大幅度地減少共震,並有助於在高達 7 公尺/秒的速度下將拖鏈的運轉噪音降至最低。其他優點包括成功吸震以及易於組裝(特殊的螺絲確保導軌可以用一隻手固定,不需要反向鎖定)。如果電纜或拖鏈損壞(如掉落的零件造成),導槽的開放式設計便於快速檢測並修護受損區域。修理工作可以非常快速的完成。塑膠導軌的應用也減輕了系統的整體重量,並降低了運輸成本。 |