ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
实验室里的盐水测试比拼:工程塑料滚珠轴承VS金属滚珠轴承16/11/2561
igus 测试工程师在容器中装满海水,并加热至+80 ℃。然后将两个测试滚珠轴承放置其中,进行 120 个小时的观察。其中一个是由金属制成的标准 2 孔法兰滚珠轴承,另一个是由 xirodur B180 制成的 xiros 法兰滚珠轴承。xirodur B180 是一种高性能工程塑料,极耐磨损和耐介质。在测试中,这两个轴承没有完全被盐水覆盖,部分暴露在空气中以触发腐蚀效应。 数小时后,金属滚珠轴承发生腐蚀 测试结果一目了然。数小时后,金属滚珠轴承发生腐蚀。测试结束时,即120小时后,整个金属滚珠轴承上都可以看到明显的锈迹。工程塑料轴承则不同。在盐水腐蚀和高温加热的120个小时后,xiros 法兰滚珠轴承始终未受到影响。既没有颜色变化,也没有生锈痕迹。这个优势使其非常适用于无尘室应用和食品医疗技术,可避免因生锈而造成的卫生风险。xiros 滚珠轴承通常由四个部分组成:内圈、外圈、由工程塑料制成的保持架和由不锈钢或玻璃制成的滚珠。不同于金属滚珠轴承,耐磨工程塑料轴承可以实现非常顺滑和卫生的干运行,无须润滑油,且免维护。它们的使用寿命不仅长,而且可以在线计算。此外,工程塑料轴承是电绝缘,非磁性,适用温度范围是 -40 ℃到 +80 ℃,相较于同类金属轴承,重量轻 60%,成本降低 40%。它们适用于中等负载应用,且可靠性高,多年来一直倍受全球客户的青睐,常用于传送带、贴标签输送和包装机以及灌装机等设备。 |