ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
清洁且快速的导向:igus 新型轻量化 xiros 滚筒30/11/2561
igus 旗下的 xiros 品牌拥有各种免维护且免润滑的工程塑料滚珠轴承。对于食品和包装行业来说,避免因润滑剂造成污染是它们的主要优势。现在,xiros 系列新增了一个完整的预装配解决方案,它包含一根铝(或PVC、或碳纤维)制的管子,以及两个由 xirodur 材料和不锈钢滚珠制成的法兰滚珠轴承。其中,PVC 型号的滚筒采用的材料全都经食品行业认证。这款重量极轻的滚筒有各种直径和长度可选,精度达毫米级。此外,igus 还提供一款单侧全封闭式新型滚筒,可以满足机械制造商对人体工学的更高需求。“这个解决方案包含了工程塑料滚珠轴承、个性化的轴、管长度,更易于安装和配置。整个装配和拆卸过程都很简单,不需要辅助工具。” xiros 滚珠轴承部负责人 Marcus Semsroth 表示。与常用的不锈钢管相比,铝制管的重量明显减轻,大大降低了滚筒的惯性。 在线轻松计算使用寿命 相较于需要润滑的金属滚珠轴承,免润滑的 xiros 工程塑料滚珠轴承拥有更小的摩擦系数。这是因为滚珠无须克服润滑剂的阻力,所以运行更顺畅。而且通过 xiros 使用寿命计算器,只需几个步骤即可在线了解到工程塑料滚珠轴承的预计使用寿命,这对机械制造商来说是非常方便的。更多信息,您还可以直接联系 igus 获取。 |