ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Wear-resistant sliding and free designing with new igus plate strips30/11/2561
High-performance plastics from igus are in demand wherever freedom from lubricant, corrosion and maintenance is required. Be it in the glass industry, food technology or special mechanical engineering. igus already has more than 50 high-performance polymers as plain bearings in the product range, for a wide variety of applications. The specialist also offers 27 of its materials as bar stock. Customers can use the high-performance polymers to mill custom solutions and small batches themselves or order them from igus. In order to give users even more design freedom in terms of geometry when designing their wear-resistant special solution, igus now also offers five of its materials as highly abrasion-resistant plate strips. In addition to the classic iglidur W300 and the cost-effective J4, the FDA-compliant iglidur A500 material as well as the high-temperature endurance runner C500 and iglidur J350, the specialist for temperatures up to 180 degrees Celsius, complete the range. All sliding plates are offered by igus with a 15 millimetre thickness and 160 millimetre width. |