ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Innovative Ethernet Cables for tomorrow’s standards17/12/2561
Finding an Ethernet cable that can handle the mechanical demands of industrial applications and still function electrically, in accordance to the various Ethernet protocols, is a major challenge that customers face. It is also difficult, yet critical, for customers to find an Ethernet cable that combines high frequency and bandwidth with extended service life. To meet these requirements, chainflex® Ethernet cables from igus® are highly recommended. These cables meet various criteria, from electrical parameters such as transmission specifications, to mechanical parameters such as linear and torsional movement, reduced bend radii, appropriate temperature ranges, and chemical and oil resistance. |