ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
耐磨片輕鬆換:使用 igus 的 drylin W 快拆軸承17/1/2562
之前如果需要更換直線導向裝置的耐磨片,例如因為極粗糙的砂子或玻璃粉塵而需更換,則必須將整個直線滑塊從軌道上推出。這意味著大量的裝配工作和停機時間。為此,igus 為其 drylin W 直線滑動軸承開發了耐用的快拆軸承。軸承可以直接在直線導軌上輕鬆更換。就像在 1 級方程式賽車維修站中一樣,輪胎可以輕鬆、快速地更換,因此可以將停機時間降至最低。軸承、直線導軌或線性軸可以在幾秒鐘內繼續投入使用。 簡單便捷的更換直線軸承 只需簡單的螺絲起子,即可輕鬆拆卸直線滑塊的側蓋。使用供應的免費工具可將耐磨片從滑塊中推出並直接從導軌上取下。隨後將由耐磨的工程塑膠 iglidur J200 製成的新軸承定位在滑塊中。然後將側蓋壓入滑塊上,完成軸承更換過程。這樣的優點是導軌不會被損壞,可直接在系統上更換。新的 Exchange 軸承目前可用於改裝所有尺寸為 10 的現有 drylin W 滑軌系統,如軌道系統、滑台和多軸機器人。目前正在計畫支持其他尺寸。 igus 在今年漢諾威工業博覽會 17 號展廳 H074 展位展出新 drylin W Exchange 直線滑動軸承概念。 |