ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Mengemudi di trek balapan yang sulit: iglidur® gears tahan aus di dalam gearbox1/2/2562
Bangun mobil balap yang cepat dan hemat energi dari mobil biasa, yang dikendalikan dari jarak jauh dan menyusul semua tim lain dalam perlombaan - itulah tujuan dari "Youth Discovers Technology" (Jugend entdeckt Technik - JET) challenge, yang diselenggarakan oleh Society of German Engineers (Verein Deutscher Ingenieure - VDI) dan University of Hanover (Hochschule Hannover - HSH). Seperti halnya model-model terkenal, faktor kuncinya bukan kecepatan saja, tetapi juga efisiensi pada energi. Pada Juni 2019, pengunjung IdeenExpo dapat melihat JET Challenge beraksi di stan pameran HSH. 25 tim bersaing untuk meraih kemenangan dengan mobil balap mereka pada skala 1:10 di lintasan balap sepanjang 20 meter. Aturannya ketat. Tersedia untuk setiap tim dengan anggaran hanya 50 euro. Selain baterai, motor, dan pengontrol kecepatan, semua komponen harus dibeli, dikembangkan, atau dibangun sendiri. |