ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
包装機械向け密閉型クシロス ガイドローラー6/3/2562
「クシロス」は、イグスのメンテナンスフリーで無潤滑のポリマー製ボールベアリン グです。潤滑剤による汚れのリスクがないことは、特に食品および包装産業で決定的 な利点になります。今回新たに発表するのは、アルミニウム、PVCまたはカーボン製 チューブと、ステンレス製ボールを組込んだポリマー製の2つのフランジ型ボールベア リングから成るすぐに使えるソリューションです。特にPVCタイプは、食品産業で認 可された材質だけで構成されています。また、アルミ製チューブは、一般的に使用さ れているステンレス製チューブに⽐べてはるかに軽量なため、ローラー慣性に有利に 作用します。ポリマー製ボールベアリングや軸、チューブの⻑さを決定すれば、すぐ に取り付けられるソリューションが容易に構成できます。取り付け・取り外しは簡単 で、工具は必要ありません。 超軽量ガイドローラーは、ミリメートル単位で⻑さの指定が可能です。また、ロー ラーを片持ちで使用する際には、片側が密閉型のガイドローラーもご用意がございま す。 |