ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Two become one: functional furniture "Frida" unites a sofa and a writing desk19/6/2562
One's own first flat: an important step for many apprentices and students. But high rents, especially in large cities, mean that often only a few square metres are available for living and working. This calls for new living concepts and optimum space utilisation. The interior design student Valeria Vysozki therefore designed the piece of furniture Frida as part of a seminar at the University of Trier. It is a combination of sofa and workplace. Frida has a soft padded design with two backrests and an armrest. A plate integrated in the armrest can be converted into a writing desk, if necessary. For bearing and adjustment of the table, the student relied on lubrication-free and maintenance-free bearing technology from igus. |