ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Injection moulding with 3D printing: 55 lubrication-free igus materials for individual wear-resistant parts18/6/2562
55 iglidur high-performance polymers: if customers are looking for a wear-resistant plain bearing, they can choose from a large selection of igus materials. However, if wear-resistant parts are required - from gears up to special bushings - in any special shape, the user can either machine the component from a suitable iglidur bar stock or use igus' 3D printing for more complex geometries. For the individual component to be made from the ideal iglidur material for the respective application, igus offers the Print2Mould process. An injection moulding tool is printed for the special solution and is then used in the injection moulding machine. The main advantage: the user can freely use the iglidur material range with its 55 lubrication-free, high-performance polymers. These include, the FDA-compliant materials iglidur A350 and A181 for use in the food industry, iglidur L500 for the automotive sector, and iglidur X for high-temperature applications. igus has now integrated the Print2Mould process online https://iglidur-designer.igus.tools/ 3D printing service. The production of special parts by this process is characterised above all as a time-saving solution for prototype development and for small batches. This gives the customer the opportunity to obtain identical components in batches at an early stage of development. |