ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
影片:拖鏈裝配的革命性方法27/3/2563
長行程懸空和長行程以及高負載重量會對拖鏈產生極大的壓力。動態工程塑膠專家 igus 開發出 E4Q 拖鏈系列來解決這個問題。新系列產品基於堅固可靠的 E4.1 標準型拖鏈,具有長使用壽命和高度模組化的特點。關鍵特點在於完全不需要任何工具即可打開和關閉橫杆。這可為用戶節省 40% 的裝配時間。為了減輕拖鏈的重量,開發人員受大自然的啟發,設計出全新形狀。節省材料,但強度不會受損。E4Q 的設計使其運行非常安靜。可選配的降噪元件確保運行更安靜。在影片中,開發主管 Andreas Hermey、業務部主管 Jörg Ottersbach 和工具機專家 Lukas Czaja 分享 E4Q 開發中激動人心的故事、介紹其特殊功能,並展示採用革命性的新拖鏈裝配和安裝方法後,填充 E4Q 是多麼容易。 點選連結 www.igus.eu/e4q-video 觀看 YouTube 視訊。 圖片說明: 圖片 PM6119-1 在影片中,業務部主管 Jörg Ottersbach 講解如何透過新的 E4Q 拖鏈系列將裝配時間減少 40%。(來源:igus GmbH) 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |