ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
C6 拖鏈:用於最高等級無塵室的新型設計和磨損優化材料3/6/2564
igus 開發出新型拖鏈,縮寫為「C6」。「C」代表其應用環境:無塵室,「6」代表每個鏈節的零件數量。新供能系統是 igus 在成功的 E6 和 E6.1 拖鏈系列的基礎上開發的。該系列產品已在全球範圍內應用,目前正在進行進一步的優化研究。借助新的拖鏈系統,即使在無塵室(如電子產品生產、半導體產業、包裝機械、醫療技術以及製藥生產)的中等行程距離上,也能以耐磨且平滑的方式引導電線電纜和軟管。為此,igus 依靠一種新型設計來連接各個鏈節,使拖鏈易於組裝、重量輕、強度高且具有減震作用。igus GmbH 拖鏈業務部經理 Jörg Ottersbach 解釋說:「我們將 C6 移動時的接觸面降至最低,因此確保了極低的磨損和安靜的運行。此外,憑藉對動態工程塑膠的瞭解,我們專門為電纜所有的接觸點開發了一種新材料。它進一步減少了摩擦。」 與以前的系列相比,新設計減輕了 74% 的重量。 C6 達到最高無塵室等級要求 我們與一家大型電子製造商和 Fraunhofer IPA 合作開發出 C6 的概念。igus 拖鏈開發主管 Andreas Hermey 高興地分享:「我們很高興能夠對拖鏈進行嚴格的測試,並直接與來自工業和無塵室研究的專家共同開發。」 目前,新拖鏈的測試正在科隆的內部無塵測試實驗室中進行。Hermey 說:「最初的測試表明,拖鏈具有很高的耐磨性,因此我們非常樂觀看待它能達到無塵室等級 1 的要求。借助 C6 的設計,我們也為將來的無塵室要求(要求的懸浮粒子數量甚至比 ISO 1 級還嚴格)做好了準備。」 圖片說明: 圖片 PM1821-1 igus 的新型 C6 無塵室拖鏈的特點是輕量化的設計和高耐磨性。(來源:igus GmbH) |