ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
chainflex 耐彎曲電纜提高了使用於 Fanuc 驅動器的機器可靠性1/10/2564
伺服電纜將機器連接到驅動器並使其運動,因此它在機械工程中非常重要。在拖鏈中使用時,它必須具有故障安全性、高柔性、經久耐用和耐油,同時符合全球市場的各種標準和認證。igus 的 CF270.UL.D 系列提供 32 種電纜截面積,可搭配 24 家製造商的驅動器,適用於拖鏈。igus 現在擴展了該系列,包括用於 βi Fanuc 馬達系列的 (6G1.0)C新電纜設計。igus GmbH 國際 chainflex 耐彎曲電纜產品經理 Katharina Esch 說:「我們專門為工具機領域提供 20 多種不同的 chainflex 耐彎曲電纜系列。由於越來越多的機器製造商使用 Fanuc 馬達,我們為他們開發了一種可承受苛刻環境、高速以及加速度的電纜。」CF270.UL.10.06.D 具有耐油和耐冷卻劑的 PUR 外護套,根據 DESINA 規範顏色並通過 1000V UL AWM 認證。與所有 1,350 種電纜一樣,igus 提供長達 36 個月的保固並獲得了 UL 認證。 耐彎曲電纜可實現高達 1800 萬次往返次數 在 igus 位於科隆占地 3,800 平方公尺的內部實驗室進行的 4831 測試中,chainflex 耐彎曲電纜完成了 1,800 萬次往返次數。藉助免費的線上使用壽命計算器,可確定它在特定應用中的耐用性。igus 現貨供應按米出售的新型 Fanuc 電纜,還提供帶連接器的預裝配電纜。如果客戶在尋找由拖鏈、電線電纜和連接器組成的即裝即用型供能系統,則可以選擇 igus 的全裝配拖鏈服務。 了解有關新型 Fanuc 伺服電纜的更多資訊: https://www.igus.com.tw/info/n21-cf-hybridcable-for-fanuc 圖片說明: 圖片 PM3421-1 新型 chainflex 耐彎曲伺服電纜專為工具機中使用 Fanuc 驅動器的動態應用而設計。(來源:igus GmbH) |