ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
新型 igus 夾具具有抗壓扁效果,能可靠地固定空壓軟管14/3/2565
旋太緊就可能會斷掉 - 這句話不僅適用於螺絲,對夾具也是如此。這些夾具減輕機器和系統中的電纜和空壓軟管在運動過程中的壓力,並將它們固定在原位。然而,如果技術人員過度旋緊夾具,夾具就會壓入外護套表面並將其壓碎,造成永久性的截面變化。這可能會導致空壓軟管中的壓縮空氣流量不均勻,從而導致故障的發生。為了避免這種情況,igus 擴大了 CFX 系列,推出了不壓迫電纜和空壓軟管的新夾具型號。 不再需要耗時的緊固扭力測試 新 CFX 夾具的核心是所謂的空壓雙管,藍色的襯墊保護著軟管。當技術人員轉動夾具的螺絲時,夾具並不會直接壓在軟管的表面,而是壓在鞍形夾的上層襯墊上。當它碰到下層襯墊時,就會自動達到最佳的夾持力。軟管安全地固定在原位。不再需要耗費時間檢查緊固扭力。不會意外地施加過多的壓力而損壞軟管。 組合鞍形夾就像組裝互鎖的積木一樣簡單 為了給更多的空壓軟管提供保護,igus 生產了多種尺寸的鞍形夾。公司之前使用 3D 列印機為設計研究生產襯墊,現在可提供經濟實惠的射出成型版本,用於 4、6、8、10 和 12 毫米直徑的電纜和空壓軟管。此外,為了節省空間,甚至可以將兩根軟管相鄰放置在一個鞍形夾中,用於直徑 4 和 6 毫米的電纜。因此,一個夾具最多可以容納十根軟管。 圖片說明: 圖片 PM0122-1 緊固軟管不受擠壓:使用 igus 的新型夾具,可靠固定空壓軟管。同時,它們的外護套可保持完整(來源: igus GmbH) |