ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
igus 能量傳輸保護拖鏈如何成為節能冠軍24/5/2565
工業電價正在飆升。節約用電已是全球趨勢,這對許多企業競爭力帶來嚴峻挑戰。這適用於整條生產線、單台機器或機構,例如用於引導機台上能源、數據和液壓系統之電纜和軟管的拖鏈系統。在一般的短行程應用,能源的消耗不是大問題,因為 igus 高性能工程塑膠可確保低摩擦運行。對於更長的行程(數百公尺)和高負載(高達 100 公斤/公尺),摩擦係數會增加,因此會增加能源消耗。 E4.1R:以滾動代替滑動,從而節省能源 20 多年來,igus 所販售的長行程拖鏈系統,拖鏈上半部會在下半部上滑行,從而減少摩擦和磨損。igus 拖鏈業務部主管 Jörg Ottersbach 說:「由於價格和能源成本的上漲,許多工業公司更加注重對節省成本的措施,他們想知道如何使用拖鏈等零組件來降低營運成本 - 尤其是在高負載的長行程應用中。E4.1 拖鏈系列是我們最暢銷的拖鏈之一,帶有滾輪的 E4.1R 拖鏈系統適用於 90% 滑行應用的通用解決方案。」滾輪可降低多達 37% 的驅動力 - 由於電價飆升,因此可將能源需求降至最低。還有一個好處是,由於滾輪設計,E4.1R 運行更平穩且降低噪音和振動。滾輪拖鏈還完全相容 E4.1 模組化系統,例如工具機行業的龍門機構也可以進行改裝。除了 42 和 56 毫米的內部高度外,E4.1R 還提供 80 毫米的內部高度,另可選擇多種內部不同寬度和半徑,超過 900 種尺寸可用於廣泛的應用。 觀看有關 E4.1R 的影片: https://www.youtube.com/watch?v=WsE2Uo67sy0 圖片說明: 圖片 PM1622-1 使用 E4.1R 滾輪拖鏈降低驅動能量,從而降低成本。(來源:igus GmbH) |